Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELD3h

RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3

Опис виробу

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Із широким променем, відповідає вимогам до офісних приміщень, Білий відбивач, Матово-білий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців, випромінююча поверхня, IK03 | 0,35 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу, Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505101678
Повний код замовлення: 871869997998000

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Lighting for wellbeing
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 txt 7.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101678 uk_UA pdf 643.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505101678_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101678_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 IES
Файли Revit
RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 910505101678 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 LDT