Перевірена якість. Легке встановлення. Щоразу. Ваш надійний і доступний вибір для будь-якого завдання
Лінійка панелей Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) пропонує вибір популярних серійних світлодіодних світильників, які забезпечують високу якість Philips за конкурентною ціною. Надійні, енергоефективні та доступні, ці світлодіодні панелі Ledinaire нового покоління розміром 600 x 600 мм, 620 x 620 мм, 300 x 1200 мм та 600 x 1200 мм призначені для розсіяного, комфортного освітлення у широкому спектрі загальних застосувань. Наша лінійка освітлювальних панелей Ledinaire також доступна з аксесуарами для легкого монтажу на різні типи стель — саме те, що вам потрібно.
Без ризиків, надійна робота
Хороша якість, простота у використанні
3400 лм/3600 лм/4100 лм: L80 при 50 тис. годин, L70 75 тис. годин і 3 роки гарантії
IP20/IP40