Philips Ledinaire panel, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC

Опис виробу

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Кут променя 90°, Ромбічний, Акрилат, IP20/40 | Захист пальців, випромінююча поверхня, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси, SC | запобіжний кабель

Код замовлення: 911401875285
Повний код замовлення: 872016951652699

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401875285 uk_UA pdf 1.1 MB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401875285_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401875285_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC ldt 1.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 OC SC 911401875285 pdf 729.2 kB