Опис виробу
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий (RAL 9003), Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Кут променя 90°, Ромбічний, Акрилат, IP20/40 | Захист пальців, випромінююча поверхня, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси, SC | запобіжний кабель