Україна - Українська

Philips Ledinaire panel, 28 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC

Опис виробу

Module 625, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий (RAL 9003), Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Кут променя 90°, Ромбічний, Акрилат, IP20/40 | Захист пальців, випромінююча поверхня, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 911401876785
Повний код замовлення: 872016951667099

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401876785 uk_UA pdf 630.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401876785_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401876785_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC ldt 1.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire panel RC066B 34S 840 PSD W62L62 OC 911401876785 pdf 626.3 kB