Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN

Опис виробу

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Кут променя 90°, Мікропризматична лінза, полістирол, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2×0,75 мм², Гнучкі кінці/дроти, SC | запобіжний кабель

Код замовлення: 911401800687
Повний код замовлення: 872016974987099

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN txt 7.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401800687 uk_UA pdf 2.1 MB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 13.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401800687_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401800687_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN IES
Файли Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN 911401800687 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB