Philips Ledinaire panel

Перевірена якість. Легке встановлення. Щоразу. Ваш надійний і доступний вибір для будь-якого завдання

Вироби

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW
911401875185
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
911401875285
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
911401875385
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
911401875485
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
911401875585
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
911401875685
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
911401875785
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC
911401875885

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лінійка панелей Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) пропонує вибір популярних серійних світлодіодних світильників, які забезпечують високу якість Philips за конкурентною ціною. Надійні, енергоефективні та доступні, ці світлодіодні панелі Ledinaire нового покоління розміром 600 x 600 мм, 620 x 620 мм, 300 x 1200 мм та 600 x 1200 мм призначені для розсіяного, комфортного освітлення у широкому спектрі загальних застосувань. Наша лінійка освітлювальних панелей Ledinaire також доступна з аксесуарами для легкого монтажу на різні типи стель — саме те, що вам потрібно.

Переваги

  • Без ризиків, надійна робота

  • Хороша якість, простота у використанні

Характеристики

  • 3400 лм/3600 лм/4100 лм: L80 при 50 тис. годин, L70 75 тис. годин і 3 роки гарантії

  • IP20/IP40

Застосування

  • Офіси
  • Медичні заклади
  • Навчальні заклади
  • Адміністративні будівлі
  • Крамниці

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Ledinaire panel uk_UA pdf 1.6 MB
Інструкції зі встановлення
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Інструкції зі встановлення
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 7.6 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 12.2 MB

Вигляд

Family-Photographs-Ledinaire panel
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Програмні модулі

Family-IES-Ledinaire panel
Кілька об‘єктів - Software Plugins