Philips Ledinaire panel, All-in, 30 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC

Опис виробу

Module 625, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Кут променя 90°, Ромбічний, Акрилат, IP20/40 | Захист пальців, випромінююча поверхня, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 911401877185
Повний код замовлення: 872016951671799

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401877185 uk_UA pdf 900.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401877185_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401877185_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC zip 4.3 kB
LDT
LDT File - RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC zip 2.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire panel RC066B G5 34S 830 840 PSU W62L62 OC 911401877185 pdf 624.5 kB