Philips Ledinaire panel, 28 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC
Опис виробу
Module 625, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Кут променя 90°, Ромбічний, Акрилат, IP20/40 | Захист пальців, випромінююча поверхня, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Ні
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років