Philips Ledinaire panel, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K, UGR19
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL
Опис виробу
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Кут променя 90°, Ромбічний, Акрилат, IP20/40 | Захист пальців, випромінююча поверхня, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2×0,75 мм², Гнучкі кінці/дроти
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Ні
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років