Опис виробу
Track panel, 575x196 mm, Пластик, Сріблястий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові