Track panel, 575x196 mm, Пластик, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові
Код замовлення: 910505102725
Повний код замовлення: 872016958780900
Технічні характеристики
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Світловий потік
9 200 lm
Насичений червоний колір (R9)
<50
Корельована колірна температура (ном.)
4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
137 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
>80
Кут променю джерела світла
120 °
Колір джерела світла
840 нейтральний білий
Тип оптичного пристрою
Широкий промінь
Розширення променю світла світильника
85° x 85°
Узагальнений показник засліплення CEN
Not applicable
Вхідна напруга
Від 220 до 240 V
Частота мережі
50 to 60 Hz
Початкове споживання енергії CLO
- W
Середнє споживання енергії постійної світловіддачі
- W
Пусковий струм
19 A
Час впуску
0,28 ms
Споживана потужність
67 W
Коефіцієнт потужності (частка)
0.9
Підключення
Трекові
Кабель
-
Кількість виробів у MCB (16 А, тип B)
24
Підходить для довільного перемикання
Так
Клас захисту IEC
Клас безпеки I
Загальне нелінійне спотворення
20 %
З регульованою яскравістю
Ні
Драйвер / блок живлення / трансформатор
Блок живлення (Увімк./Вимк.)
Інтерфейс керування
-
Постійний світловий потік
Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості
Не застосовується
Матеріал корпусу
Пластик
Матеріал відбивача
Сталь
Матеріал оптичного пристрою
Полікарбонат
Матеріал світлорозсіювача
Полікарбонат
Кріпильний матеріал
Поліамід
Колір корпусу
Чорний
Покриття кришки об'єктива
Прозорий
Загальна довжина
575 mm
Загальна ширина
196 mm
Загальна висота
84 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)
84 x 196 x 575 mm
Код захисту від проникнення
IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу
IK02 [0,2 Дж стандарт]
Вага нетто (шт.)
2,500 kg
Центральне аварійне освітлення
Ні
Випробування на займання
Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості
Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE
Так
Знак ENEC
Знак ENEC
Фотобіологічний ризик
Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS
Так
Робоча температура довкілля Tq
25 °C
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3
1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)
0,4
Діапазон температури довкілля
від +10 °C до +40 °C
Допустиме відхилення світлового потоку
+/-10%
Початкова колірність
(0.38, 0.38) SDCM<3
Допуск споживання енергії
+/-10%
Стандартне відхилення відповідності кольорів (еліпс МакАдама)
SDCM≤3
Інтенсивність відмов механізму керування за середнього терміну служби 50 000 год
5 %
Інтенсивність відмов механізму керування за середнього терміну служби 100 000 год
10 %
Стабільність світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) за середнього терміну служби* 50 000 год
L85
Стабільність світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) за середнього терміну служби* 100 000 год
L80
Клас ремонту
Для ремонту класу B драйвер та джерело світла цього світильника можуть бути замінені спеціалістом сервісної служби. Запчастини та документація доступні протягом тривалого періоду часу.
Вбудований вуглець (A1-A3)
26,2 kg CO₂e
Співвідношення непервинного матеріалу в продукті
20 %
Відсоток вмісту готового продукту, що підлягає переробці
45,6 %
Загальний потенціал глобального потепління (ПГП) B6 (кг CO2-екв.), заявлені одиниці
Будь ласка, розрахуйте, використовуючи значення вашого місцевого енергетичного міксу: Заявлена потужність (кВт) × Термін служби (години) × Енергетичний мікс (кг CO2eq / кВт·год).
Загальний потенціал глобального потепління (ПГП) B6 (кг CO2-екв.), функціональні одиниці
Будь ласка, розрахуйте, використовуючи значення вашого місцевого енергетичного міксу: Заявлена потужність (кВт) * 1000 (лм) / світловий потік (лм) * 35000 (год) * енергетичний мікс(кг CO2 екв/кВт·год)
Співвідношення непервинних матеріалів в упаковці
Картон > переробляється на 80%
Відсоток вмісту упаковки, що підлягає переробці
Рівень переробки картону > 80%
Пакувальний матеріал
Картон
Назва замовленого виробу
SM515T 90S/840 PSU WB BK
Повна назва виробу
SM515T 90S/840 PSU WB BK
Повний код виробу
872016958780900
Код замовлення
910505102725
Номер матеріалу (12NC)
910505102725
Чисельник — кількість в упаковці
1
EAN/UPC - продукт/упаковка
8720169587809
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці
1
EAN/UPC - корпус
8720169587809
Код сімейства продуктів
SM515T [StoreSet Evo Track]
Dimension Drawing (without table) - SM515T 90S/840 PSU WB BK