Україна - Українська

Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, Подвійна асиметрична оптика 25° вузького променя, Прозорий, Сріблястий

SM515T 90S/840 PSU DA25N SI

Опис виробу

Track panel, 575x196 mm, Пластик, Сріблястий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Подвійна асиметрична оптика 25° вузького променя, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові

Код замовлення: 910505102722
Повний код замовлення: 872016958774800

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102722 uk_UA pdf 317.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102722_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102722_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI LDT