Україна - Українська

Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Подвійна асиметрична оптика 25° вузького променя, Прозорий, Чорний, VLC

SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK

Опис виробу

Track panel, 575x196 mm, Пластик, Чорний, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, Технологія обміну даними через видиме світло, 9200 lm, 67 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Подвійна асиметрична оптика 25° вузького променя, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові

Код замовлення: 910505102714
Повний код замовлення: 872016958758800

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102714 uk_UA pdf 435.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102714_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102714_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK LDT