Україна - Українська

Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 45 W, 575x196 mm, 6900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, Прозорий, Чорний, VLC

SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE

Опис виробу

Track panel, 575x196 mm, Пластик, Чорний, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, Технологія обміну даними через видиме світло, 6900 lm, 45 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові

Код замовлення: 910505102701
Повний код замовлення: 872016958713700

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102701 uk_UA pdf 434.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102701_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102701_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE LDT