Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 43 W, 575x196 mm, 6600 lm, 3000 K, Широкий промінь, Прозорий, Білий
SM515T 66S/830 PSU WB WH HE
Опис виробу
Track panel, 575x196 mm, Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 6600 lm, 43 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років