Україна - Українська

Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, Прозорий, Білий, VLC

SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH

Опис виробу

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Пластик, Білий, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, Технологія обміну даними через видиме світло, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 7 полюсів

Код замовлення: 910505102696
Повний код замовлення: 872016958705200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102696 uk_UA pdf 428.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102696_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102696_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH LDT