Україна - Українська

Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 59 W, 575x196 mm, 8700 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°, Прозорий, Чорний

SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE

Опис виробу

Track panel, 575x196 mm, Пластик, Чорний, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові

Код замовлення: 910505102674
Повний код замовлення: 872016958631400

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102674 uk_UA pdf 433.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102674_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102674_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE LDT