Україна - Українська

Philips GentleSpace 4-го покоління

GentleSpace – високоякісне, ефективне освітлення, розроблене для досконалості в складних умовах

Вироби

Виріб Порівняти
167
17 000
4000
102
25
174
25 000
4000
144
25
175
17 000
4000
97
25
184
25 000
4000
136
25
189
20 000
4000
106
25
171
13 000
4000
76
25
167
17 000
4000
102
25
174
25 000
4000
144
25

Інформація щодо групи продуктів

Опис

GentleSpace 4-го покоління – це найкраще рішення для освітлення промислових приміщень та критих спортивних споруд. Він перевершує очікування, забезпечуючи чудову якість освітлення, підвищуючи безпеку та продуктивність працівників, а також дотримуючись усіх відповідних норм безпеки. Розроблений для довговічності, GentleSpace 4-го покоління зменшує частоту, клопіт та витрати на технічне обслуговування, що робить його ідеальним для встановлення з високими стелями. Його енергоефективна конструкція скорочує експлуатаційні витрати, забезпечуючи максимальну ефективність застосування та привабливу загальну вартість володіння (TCO). У цій лінійці є широкий вибір оптики, різних варіантів кутів променя (від дуже вузьких до широких), світлового потоку та підключення. З GentleSpace gen4 ви можете легко встановити освітлення в приміщеннях із високою стелею відповідно до своїх потреб. Його сучасний плоский дизайн полегшує встановлення, очищення та обслуговування. Конструкція з одним оптичним вікном забезпечує чудову візуальну якість. Різноманітні можливості монтажу та роз'єми, такі як попередньо встановлений роз'єм IP65, забезпечують швидке та просте встановлення. Міцна конструкція дозволяє витримувати суворі умови в будь-яких середовищах. Ви можете вибрати різні матеріали покриття, зокрема ті, що підходять для екстремальних температур (XT), вибухонебезпечних зон (ATEX 2/22) та спортивних приміщень. Крім того, GentleSpace gen4 має різноманітні можливості підключення. Він готовий до використання в підключених системах освітлення, таких як Interact. Надійне, високоефективне освітлення з інтелектуальним підключенням — яскравий вибір для кращого майбутнього. Підтримуйте сталий розвиток із GentleSpace gen4 — рішенням для освітлення високих стель, яке відповідає принципам циркулярної економіки, довго служить і використовує перероблені матеріали. Світильник придатний для обслуговування, вся інформація доступна під рукою через додаток Signify Service tag. Якщо ви шукаєте надійне рішення, яке можна встановити й забути, або хочете створити систему освітлення, яку пізніше можна буде скоригувати, GentleSpace gen4 — саме те, що вам треба.

Переваги

  • Міцна конструкція, створена для роботи в суворих умовах у будь-яких середовищах

  • Компактна архітектура виробу, стійка до сильних ударів (IK08), води та пилу (IP65)

Характеристики

  • Виняткова продуктивність завдяки версіям UltraEfficient (UE, 189 лм/Вт) та High-Efficiency (HE, 183 лм/Вт)

  • Тривалий термін служби 100 000 годин при L85

Застосування

  • Виробничі майданчики (від виробництва харчових продуктів і напоїв до важкої промисловості)
  • Склади й логістичні центри
  • Криті спортивні споруди, басейни та виставкові зали

Файли