Україна - Українська

Philips GentleSpace 4-го покоління, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Широкий промінь, IP65, IK07

BY580P 170S/840 PSU WB GC SI

Опис виробу

Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Двошарове порошкове покриття, Подвійний трикутний комплект для підвішування, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Широкий промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, сумісний з Wieland/Adels

Код замовлення: 910505102872
Повний код замовлення: 872016959408100

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI txt 8.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102872 uk_UA pdf 426.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102872_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102872_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI IES
Файли Revit
BY580P 170S/840 PSU WB GC SI 910505102872 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI LDT