Україна - Українська

Philips GentleSpace 4-го покоління, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5

Опис виробу

Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Двошарове порошкове покриття, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Широкий промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, сумісний з Wieland/Adels

Код замовлення: 910505104563
Повний код замовлення: 872016959059500

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 txt 8.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104563 uk_UA pdf 591.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB
Інструкції зі встановлення
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104563_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104563_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 IES
Файли Revit
BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 910505104563 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 LDT