Philips GentleSpace 4-го покоління, Highbay, 138 W, 25000 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, Широкий промінь, IA9, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9

Опис виробу

Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Двошарове порошкове покриття, Драйвер Sensor Ready, готовий до роботи із системою Interact, Антена InterAct SNS410, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Широкий промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK03 | 0,3 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, сумісний з Wieland/Adels

Код замовлення: 910505104561
Повний код замовлення: 872016959057100

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 txt 8.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104561 uk_UA pdf 756.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104561_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104561_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 IES
Файли Revit
BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 910505104561 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 LDT