Philips GentleSpace 4-го покоління, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, Широкий промінь, IA9, IP65, IK03
BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9
Опис виробу
Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Двошарове порошкове покриття, Драйвер Sensor Ready, готовий до роботи із системою Interact, Антена InterAct SNS410, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Широкий промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK03 | 0,3 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, сумісний з Wieland/Adels
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років