Philips GentleSpace 4-го покоління, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, Широкий промінь, IA9, IP65, IK03
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9
Опис виробу
Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Двошарове порошкове покриття, Драйвер Sensor Ready, готовий до роботи із системою Interact, Антена InterAct SNS410, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Широкий промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK03 | 0,3 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, сумісний з Wieland/Adels
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років