Україна - Українська

Philips GentleSpace 4-го покоління, Highbay, 102 W, 17000 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, Широкий промінь, IA9, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9

Опис виробу

Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Двошарове порошкове покриття, Драйвер Sensor Ready, готовий до роботи із системою Interact, Антена InterAct SNS410, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Широкий промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK03 | 0,3 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, сумісний з Wieland/Adels

Код замовлення: 910505104558
Повний код замовлення: 872016959054000

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 txt 8.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104558 uk_UA pdf 727.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104558_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104558_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 IES
Файли Revit
BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 910505104558 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 LDT