Україна - Українська

Philips GentleSpace 4-го покоління, Highbay, 102 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, IP65, IK07, BP

BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5

Опис виробу

Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Двошарове порошкове покриття, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Широкий промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Освітлення, стійке до ударів м'ячем, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, сумісний з Wieland/Adels

Код замовлення: 910505104554
Повний код замовлення: 872016959050200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 txt 8.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104554 uk_UA pdf 756.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104554_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104554_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 IES
Файли Revit
BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 910505104554 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 LDT