Philips GentleSpace 4-го покоління, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Широкий промінь, IP65, IK07
BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR
Опис виробу
Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Двошарове порошкове покриття, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Широкий промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, сумісний з Wieland/Adels
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років