Україна - Українська

Philips GentleSpace 4-го покоління, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, IP65, MSP, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR

Опис виробу

Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Покриття, захищене від морської солі, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Широкий промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, сумісний з Wieland/Adels

Код замовлення: 910505104550
Повний код замовлення: 872016959046500

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR txt 8.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104550 uk_UA pdf 549.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Інструкції зі встановлення
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505104550_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104550_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR IES
Файли Revit
BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR 910505104550 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR LDT