Philips GentleSpace 4-го покоління, Highbay, 102 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, IP65, IK07, ATEX 2/22
BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5
Опис виробу
Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Двошарове порошкове покриття, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Широкий промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, сумісний з Wieland/Adels, Зона 2 й 22
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років