Опис виробу
Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Двошарове порошкове покриття, Кронштейн, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 70000 lm, 420 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Широкий промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, сумісний з Wieland/Adels