Україна - Українська

Philips GentleSpace 4-го покоління, Highbay, High efficiency, 200 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Середній промінь, IP65, IK07

BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI

Опис виробу

Highbay, Алюмінієвий, Сріблястий, Двошарове порошкове покриття, Подвійний трикутний комплект для підвішування, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 35000 lm, 200 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Середній промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, сумісний з Wieland/Adels

Код замовлення: 910505102906
Повний код замовлення: 872016959441800

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI txt 8.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102906 uk_UA pdf 536.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102906_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102906_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI IES
Файли Revit
BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI 910505102906 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI LDT