Світильник LuxSpace квадратний, вбудований — висока ефективність, візуальний комфорт і стильний дизайн
Клієнти прагнуть оптимізувати всі свої ресурси, і це означає не лише поточні витрати (енергія тощо), а й людські ресурси. Таким чином, енергозбереження є пріоритетом, але воно не має негативно впливати на благополуччя співробітників, яким потрібна приємна атмосфера, щоби бути більш продуктивними, або на клієнтів, які хочуть отримати задоволення від покупок. Лінійка LuxSpace забезпечує ідеальне поєднання ефективності, комфорту світла та дизайну без негативного впливу на продуктивність освітлення (кольоропередача та рівномірність кольорів). Вона пропонує широкий вибір варіантів для створення бажаної атмосфери незалежно від застосування.
Найкраща в своєму класі ефективність
Створює м'яке природне світло, забезпечуючи візуальний комфорт
Чотири варіанти оптики: глянцева, гранчаста, матова та біла
Кольори обідків: глянцевий металізований, білий (RAL9010), сірий, чорний (RAL9004) в стандартній комплектації (будь-який інший колір RAL доступний за запитом)