Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно лише в магазині
Буклет виробу pdf 753.2 kB
Product-Photographs-929003278708_EU ZIP
Product-Diagrams-929003278708_EU ZIP
Опис виробу
Пластик, Білий, Блок живлення, 600 lm, 7 W, 85 lm/W, 4000 K, (X=, 0.3874;Y=, 0.388) 5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Гнучкі кінці/дроти
Dimension Drawing (without table) - DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100
Light Distribution Diagram - DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100
General uniform lighting - DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100