Philips Essential SmartBright LED Downlight, 4.5 W, 400 lm, 6500 K, Кут променя 110°, Білий
DN020B G4 LED4/CW 4.5W 220-240V D90
Опис виробу
Пластик, Білий, Блок живлення, 400 lm, 4.5 W, 88 lm/W, 6500 K, (X=, 0.3139;Y=, 0.3326) 5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Гнучкі кінці/дроти
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Цикл перемикання 10 000
- Сходи вартості Значення
- Гарантійний період 1 років