Україна - Українська

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 12 W, 1300 lm, 6500 K, Кут променя 110°, Білий

DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 RU

Опис виробу

Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1300 lm, 12 W, 108.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки

Код замовлення: 929002675602
Повний код замовлення: 871951435163900

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Технології освітлення
LED
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002675602 uk_UA pdf 437.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002675602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002675602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 RU ies 2.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB