Philips Essential SmartBright LED Downlight, 9 W, 950 lm, 6500 K, Кут променя 110°, Білий
DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 RU
Опис виробу
Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 950 lm, 9 W, 105.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Гарантійний період
- 3 років