Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно лише в магазині
Буклет виробу pdf 429.9 kB
Product-Photographs-929002675002_EU ZIP
Product-Diagrams-929002675002_EU ZIP
Опис виробу
Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 600 lm, 6 W, 100.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки
Dimension Drawing (without table) - DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V L100 RU
General uniform lighting - DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V L100 RU
Light Distribution Diagram - DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V L100 RU