Україна - Українська

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 15 W, 1600 lm, 4000 K, Кут променя 110°, Білий

DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RU

Опис виробу

Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1600 lm, 15 W, 106.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки

Код замовлення: 929002674002
Повний код замовлення: 871951435203200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Технології освітлення
LED
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002674002 uk_UA pdf 429.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002674002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002674002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RU ies 704 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB