Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно лише в магазині
Буклет виробу pdf 282.4 kB
Product-Photographs-929002672802_EU ZIP
Product-Diagrams-929002672802_EU ZIP
Опис виробу
Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 950 lm, 9 W, 105.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки
Dimension Drawing (without table) - DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU
General uniform lighting - DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU
Light Distribution Diagram - DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU