Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19, Гранчастий відбивач, IP20/54
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54
Опис виробу
D150 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Гранчастий відбивач, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Вставний з’єднувач на 4 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Кріплення
- Вбудований світильник
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років
- Рейтинг стійкості
- Unclassified