Україна - Українська

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, Білий відбивач, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54

Опис виробу

D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Білий відбивач перфорований без жалюзі, Білий відбивач, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505103615
Повний код замовлення: 872016910915500

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 txt 8.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103615 uk_UA pdf 417.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103615_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505103615_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 IES
Файли Revit
DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 910505103615 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB