Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19, Гранчастий відбивач, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54

Опис виробу

D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 2000 lm, 20.4 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Гранчастий відбивач, Гранчастий відбивач, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.

Код замовлення: 910505103612
Повний код замовлення: 872016910912400

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 txt 7.4 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103612 uk_UA pdf 451.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103612_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505103612_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 IES
Файли Revit
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 910505103612 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB