Україна - Українська

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Гранчастий відбивач, IP20, ELB3h

DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3

Опис виробу

D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Вбудований світильник, Блок живлення з інтерфейсом DALI, зовнішній, 2000 lm, 24.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Гранчастий відбивач, Гранчастий відбивач, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505103608
Повний код замовлення: 872016910908700

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 txt 7.4 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103608 uk_UA pdf 336.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103608_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505103608_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 IES
Файли Revit
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 910505103608 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB