Philips OneEase BN510C
OneEase — легкий у встановленні, універсальний у застосуванні, забезпечує високу ефективність.
Вироби
Інформація щодо групи продуктів
Опис
OneEase — ідеальне самостійне рішення для освітлення складів, внутрішніх спортивних залів і магазинів-дискаунтерів. Вона перевершує очікування, забезпечуючи легкість встановлення та обслуговування, високу якість світла і різноманітні варіанти монтажу (накладний монтаж, підвіс на тросах, підвіс на горизонтальних дротах, накладний монтаж із захисними кронштейнами від ударів, накладний монтаж на рейках MEKA, монтаж на кутових кронштейнах у кутах). Завдяки довговічній конструкції OneEase зменшує частоту, клопоти та витрати на обслуговування, що робить його ідеальним для встановлення у приміщеннях із середніми та високими стелями. Його енергоефективна конструкція скорочує експлуатаційні витрати, забезпечуючи максимальну ефективність застосування та привабливу загальну вартість володіння (TCO). Ця лінійка продукції пропонує широкий вибір кутів розсіювання світла (вузькі, широкі та дуже широкі), лумен-пакетів, опцій підключення та додаткових аксесуарів для монтажу. Різноманітні способи монтажу та підключення, такі як роз'єм живлення та функція трифазного наскрізного підключення, забезпечують швидку й легку установку. Ви можете або налаштувати версію OneEase із захистом від ударів м'ячем, або просто дооснастити OneEase додатковою м'ячонепробивною кришкою та спеціальними кріпленнями, щоб він підходив для використання у спортивних залах. Крім того, OneEase пропонує розширені опції підключення як для низьких (IA4), так і для середніх (MPM) та високих (MPH) стелажів. Він готовий до використання в підключених системах освітлення, таких як Interact. Надійне, високоефективне освітлення з розумним підключенням – розумний вибір для кращого майбутнього. Обирайте екологічність разом з OneEase — автономним батонним світильником, який відповідає принципам циркулярної економіки, надаючи пріоритет довговічності та можливості переробки. Світильник придатний для обслуговування, вся інформація доступна під рукою через додаток Signify Service tag. Чи шукаєте ви надійне рішення за принципом «встановити і забути», чи таке, яке можна адаптувати та контролювати після монтажу, OneEase — це правильний вибір для вас.
Переваги
Архітектура розумного продукту
Швидке відкривання фіксатора, електричне підключення без інструментів
Характеристики
Заміна традиційних світильників із люмінесцентними лампами потужністю від 18 Вт до 58 Вт
Висока ефективність до 194 лм/Вт
Застосування
Попередження та безпека
Оптичні поверхні слід очищати тільки безворсовою ганчіркою та без використання миючих засобів.
Не встановлюйте світильник у місцях, де він може зазнати впливу вологи або хімічного впливу.