Philips OneEase BN510C, Batten, 34 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, Прозорий, IP23
BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
Нове
Опис виробу
Batten, Алюміній, Алюміній, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 5500 lm, 34 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP23 | Захист пальців, захист від дощу/бризків, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, SC | запобіжний кабель
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років