Philips OneEase BN510C, Batten, 132 W, 24000 lm, 4000 K, CRI>80, Бездротовий, Прозорий, IP23
BN510C 240S/840 HE SIA L2200 NB IA4 PI5T
Нове
Опис виробу
Batten, Алюміній, Алюміній, Драйвер Sensor Ready, готовий до роботи із системою Interact, 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Вузький промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP23 | Захист пальців, захист від дощу/бризків, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, SC | запобіжний кабель
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- 200S [LED module, system flux 20000 lm]
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років