Philips OneEase BN510C, Batten, 67 W, 10500 lm, 4000 K, CRI>80, Бездротовий, Прозорий, IP23
BN510C 105S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
Нове
Опис виробу
Batten, Алюміній, Алюміній, Драйвер Sensor Ready, готовий до роботи із системою Interact, 10500 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP23 | Захист пальців, захист від дощу/бризків, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, SC | запобіжний кабель
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- 105S [LED module, system flux 10500 lm]
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років