Україна - Українська

Philips OneEase BN510C, Batten, 49 W, 8000 lm, 4000 K, CRI>80, Бездротовий, Прозорий, IP23

BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3

Нове

Опис виробу

Batten, Алюміній, Алюміній, Драйвер Sensor Ready, готовий до роботи із системою Interact, 8000 lm, 49 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP23 | Захист пальців, захист від дощу/бризків, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, SC | запобіжний кабель

Код замовлення: 910925871892
Повний код замовлення: 872110345906000

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 txt 7.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925871892 uk_UA pdf 459.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925871892_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925871892_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 IES
Файли Revit
BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 910925871892 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB