Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 4000 K, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS782B 49S/840 PSU-E WB WH

Опис виробу

Recessed, D155 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505101653
Повний код замовлення: 871869997967600

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101653 uk_UA pdf 323.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101653_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101653_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH LDT