Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Дуже широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, Сріблястий, IP20
RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI
Опис виробу
Recessed, D155 mm, Алюміній, Сріблястий, Біло-алюмінієвий (RAL9006), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Дуже широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років